హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (10 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (6 పాయింట్) (షాలో)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
271-4625: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ షాల్లో మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (10 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (6 పాయింట్) (షాలో)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 271-4625 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 0.91
పొడవు (ఇంచులలో): 0.9
పరిమాణం (mm): 10.0
పొడవు (mm): 23.0
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
మొత్తం పొడవు (mm): 23.0
ముగించు: బ్లాక్ ఆక్సైడ్
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది