Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు271-4650: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ డీప్ మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
హోమ్
వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు
271-4650: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ డీప్ మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
271-4650: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ డీప్ మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (18 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (6 పాయింట్)(డీప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
271-4650: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ డీప్ మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్
271-4650: 3/8" డ్రైవ్ 6 పాయింట్ డీప్ మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ ఇంపాక్ట్ సాకెట్ (18 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (6 పాయింట్)(డీప్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 271-4650 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.62
పొడవు (ఇంచులలో): 2.6
పరిమాణం (mm): 18.0
పొడవు (mm): 66.7
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
మొత్తం పొడవు (mm): 66.7
ముగించు: బ్లాక్ ఆక్సైడ్
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి