Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్271-5031: సీల్ O రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్271-5031: సీల్ O రింగ్
271-5031: సీల్ O రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
271-5031: సీల్ O రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 271-5031 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 6.99
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.275
లోపలి వ్యాసం (mm): 342.27
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 13.475
మెటీరియల్: FKM - ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్,FKM (90),ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్ (FKM) రబ్బర్
డాష్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 456
వీటితో అనుకూలం: డైస్టర్ లూబ్రికంట్లు; హాలోజనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్‌లు (100 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ); కంప్రెషన్ సెట్; పెట్రోలియం ద్రవాలు; ఫాస్ఫేట్ ఈస్టర్ ద్రవాలు; సిలికాన్ ద్రవాలు; కొన్ని ఆమ్లాల పట్ల అధిక నిరోధకత.
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 271-5031కి అనుకూల మోడల్‌లు

వర్క్ టూల్

VHS-70/4 S385C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది