హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్

కేబుల్ టైతో ఉపయోగం కోసం Cat® డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్
271-5584: డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్

కేబుల్ టైతో ఉపయోగం కోసం Cat® డ్యూయల్ ఆర్మ్ లాడర్ క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 271-5584 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పూత: వినైల్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.49
ఎత్తు (mm): 13.0
పొడవు (ఇంచులలో): 2.56
పొడవు (mm): 65.0
మెటీరియల్: స్టీల్
రకం: నిచ్చెన
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.56
వెడల్పు (mm): 65.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 271-5584కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 637 627K LRC 637K 627H 637K 657E

వీల్-రకం గల లోడర్

972M 972L 966L 966M

పైపు లేయర్

PL72

రెట్రోఫిట్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్

SCR

ఇంజిన్ - ట్రక్

C-9

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D2 D1 D3 D5 D10T2

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

725C 725C2

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3516B C32 MARINE 3512E C9.3 3516E 3512B C280-16 3512B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535C 545C 525C

జనరేటర్

SR4B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512E C32 3516C 3516E 3516C C32 C175-20 C175-16 3516B 3508B G3412 3512B

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C175-20 3512E 3512B 3512C 3516B C18 C15 C9.3 G3612 G3520B G3608 G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J G3516B G3508B G3512 G3516

వర్క్ టూల్

PM312 PM313 PM310

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3516C C280-12

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది