Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్లైట్స్ & లైట్ ఆక్సిస్సోరీస్లైట్ యాక్ససరీలుల్యాంప్ అసెంబ్లీ‌లు273-3575: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ-రియర్ కాంబినేషన్
హోమ్
అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్లైట్స్ & లైట్ ఆక్సిస్సోరీస్లైట్ యాక్ససరీలుల్యాంప్ అసెంబ్లీ‌లు
273-3575: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ-రియర్ కాంబినేషన్
273-3575: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ-రియర్ కాంబినేషన్

Cat® రియర్ కాంబినేషన ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
273-3575: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ-రియర్ కాంబినేషన్
273-3575: ల్యాంప్ అసెంబ్లీ-రియర్ కాంబినేషన్

Cat® రియర్ కాంబినేషన ల్యాంప్ అసెంబ్లీ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
273-3575 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 273-3575 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 10.08
ఎత్తు (mm): 89.0
పొడవు (mm): 256.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.7
వెడల్పు (mm): 94.0
లోతు (ఇంచులలో): 3.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 273-3575కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

950GC 972M XE 966M 950K 962K 962M Z 950M 972M 962M 982M 950 GC 980M 966M XE 950M Z

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి