హోమ్276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్
హోమ్276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్
276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్

24 వోల్ట్ హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్
276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్

24 వోల్ట్ హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 276-8900 కోసం లక్షణాలు
మౌంట్ సర్కిల్ (mm): 146.0
పినియన్ పిచ్: 6/8
పినియన్ టీత్: 11/12
ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మరియు/లేదా ప్రిల్యూబ్: ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్
మెరైన్ ఆమోదించినది: అవును
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 24
కరెంట్ (Amps): 115.0
మౌంట్ పరిమాణం (నోస్ కోన్): SAE నం. 3 నోస్ హౌసింగ్
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 276-8900కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C175-16

జనరేటర్ సెట్

C175-16 C175-20

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C175-16

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

C175-16

ట్రక్

793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F CMD 793F OEM 793F XQ

మెరైన్ ఇంజిన్‌

C175-16

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
వివరణ
276-8900
ఈ భాగం:
276-8900: స్టార్టింగ్ మోటార్ గ్రూప్-ఎలక్ట్రిక్

24 వోల్ట్ హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

10R-9815
ఈ భాగం:
10R-9815: Cat® Reman ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

పునర్నిర్మించిన 24 వోల్టుల హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది