Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు283-1408: స్పేసర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు283-1408: స్పేసర్
283-1408: స్పేసర్

Cat® M10 Thread Steel Standoff Spacer used with Bumper

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
283-1408: స్పేసర్
283-1408: స్పేసర్
283-1408: స్పేసర్
283-1408: స్పేసర్
283-1408: స్పేసర్

Cat® M10 Thread Steel Standoff Spacer used with Bumper

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 283-1408 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Coating: Zinc
మెటీరియల్: నిర్మాణ ఉక్కు,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Outside Diameter (in): 3,937.008
Outside Diameter (mm): 99,999.99
Washer Type: See Drawing
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 76.5
Thickness (in): 3.012
Inside Diameter (in): 3,937.008
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 283-1408కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL61

ట్రాక్ లోడర్

963D 973D 953D 963 953 973 973K 953K 963K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది