హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు286-8928: పిస్టన్ రింగ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు286-8928: పిస్టన్ రింగ్
286-8928: పిస్టన్ రింగ్

Cat® ఇంటర్మీడియట్ పిస్టన్ రింగ్ (C175), గేజ్ వ్యాసం: 175 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
286-8928: పిస్టన్ రింగ్
286-8928: పిస్టన్ రింగ్
286-8928: పిస్టన్ రింగ్
286-8928: పిస్టన్ రింగ్
286-8928: పిస్టన్ రింగ్

Cat® ఇంటర్మీడియట్ పిస్టన్ రింగ్ (C175), గేజ్ వ్యాసం: 175 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 286-8928 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
గేజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.89
గేజ్ వ్యాసం (mm): 175.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.12
ఎత్తు (mm): 3.0
మెటీరియల్: స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 286-8928కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C175-16 C175-20

జనరేటర్

SR5

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C175-16 SR5 C175-16GENSET C175-20 C175-16

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C175-16 C175-16 C175-20

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C175-16

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది