Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు288-2403: ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు288-2403: ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్
288-2403: ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
288-2403: ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్
288-2403: ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 288-2403 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 23.6
ఎత్తు (ఇంచులలో): 9.3
వెడల్పు (mm): 368.3
ఎత్తు (mm): 236.2
పొడవు (mm): 599.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 288-2403కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3608 3606 C280-16 3616

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3612

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C280-12

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది