Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు, భాగాలుసిలిండర్ హెడ్ భాగాలు288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు, భాగాలుసిలిండర్ హెడ్ భాగాలు288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్

Cat® వాల్వ్ సీట్ ఇన్‌సర్ట్ (ఇన్‌టేక్)(0.76 ఓవర్‌సైజ్ వెలుపలి వ్యాసం)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్
288-4884: ఇన్‌సర్ట్-వాల్వ్ సీట్

Cat® వాల్వ్ సీట్ ఇన్‌సర్ట్ (ఇన్‌టేక్)(0.76 ఓవర్‌సైజ్ వెలుపలి వ్యాసం)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 288-4884 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 36.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.37
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.44
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 43.6
ఎత్తు (mm): 9.3
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.72
Material: Alloy Cobalt
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 288-4884కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657 651B 651E 631D 631G 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 657G 657E 657B 627F 657

ఇంజిన్ - ట్రక్

C-18 C-15 C-16 3406E C16 C15 C18

మోటార్ గ్రేడర్

24 24M

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

జనరేటర్

SR500 XQP500 SR4 SR5 SR4B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C18 MARINE C18 C15 3406E C32 C32 C18 GEN SET C18 GEN SE D1250 DE600SGC DE500 D550GC DE630 C18 GENSET D1000 D600 GC C9 C27 C32 D450GC XQ1140 D800 D500GC C15 GEN SE DE605GC C15 GENSET DE500SGC C32 GEN SET DE715GC C18 I6 C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C18 MARINE GS 3456 DE660GC 3406E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825H 825C 825G II 826G II 836H 836G 826C 826G 826H

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040 R2900G 6020B 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B LD350 MD6290

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777E 776C D10R 773G LRC 773G 773F 773G OEM 775G 775F 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C15 C32 C27 C18 3406E 3456 C-15 C-16 C15 C32 C27

వర్క్ టూల్

PM820 PM825 PM822 PM-200 PM-201

పైపు లేయర్

587T 583T PL83 PL87

వీల్-రకం గల లోడర్

990 993 992 980G II 988G 988H 990K 990H 993K 980H 980G 992K

ROTARY MIXER

RM800

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10 D11 D6T D9 D8 D8T D8R D10T2 D8N D9T D8R II D10N D10R D10T D11R D11T

వీల్ డోజర్

844 834G 834H 854 824H 824G 824C 854K 824G II 844H 844K

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D350E II 740 D400E II 735 740 D400E II

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

775 773 777G 777E 773GC

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD55B AD60 AD55 AD63 AD30

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PM3456 C32 C18 TR43-C18L 3406E C15 C18 C27 INDUSTRIAL 3406E 3456 POWER SYS C15 GEN SE

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM800 RM-500 RM800

ఛాలెంజర్

MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 MT845 MT835

డ్రిల్

MD6310 MD6250

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C-15 C15 C18 C27 C32 C27 C15 C18 C32 TH48-E80 TH48-E70 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I C18

ఎక్స్‌కవేటర్

3101 385C FS 385C L 365C L MH 385B 385C 365C L 395 385C L MH 374 365C 385C 5090B 385C 365C L TH43-C18

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది