Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుడ్రైవ్‌ట్రెయిన్ నిర్మాణాత్మక భాగాలుబేరింగ్ హౌసింగ్288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుడ్రైవ్‌ట్రెయిన్ నిర్మాణాత్మక భాగాలుబేరింగ్ హౌసింగ్288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ

Cat® అడాప్టర్ అసెంబ్లీ (యాక్స్జిలరీ డ్రైవ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ
288-8960: అడాప్టర్ అసెంబ్లీ

Cat® అడాప్టర్ అసెంబ్లీ (యాక్స్జిలరీ డ్రైవ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 288-8960 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.5
Inner Diameter (in): 20.82
లోపలి వ్యాసం (mm): 63.5
పొడవు (ఇంచులలో): 2.15
Number of Teeth: 136
పొడవు (mm): 54.7
Outer Diameter (in): 22.28
Overall Width (mm): 54.7
Thickness (in): 0.94
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 288-8960కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789 785 789G 793 793D 789D

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

ఇంజిన్

3516E 3512B

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230 5130

ట్రాక్టర్

776D 776C 784C 784B

REMAN ఇంజిన్

3516B

రోటరీ కట్టర్

RC20

ట్రక్

785 789 785G 793D 793B 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది