Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)
293-2476: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 180 MM (2.01 IN x 7.09 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 293-2476 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: తిన్నని పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: కఠిన క్రోమ్ పూత పూసిన
పిన్ వ్యాసం (mm): 51.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.01
పొడవు (mm): 180.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.09
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం) లేదు
Overall Length (mm): 180.0
Overall Length (in): 7.087
Diameter (mm): 50.8
Diameter (in): 2.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 293-2476కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది