Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుకాయిల్‌లు299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
హోమ్
అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుకాయిల్‌లు
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్

Cat® 12వి సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్
299-3326: 12V సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్

Cat® 12వి సోలనాయిడ్ వాల్వ్ కాయిల్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
299-3326 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 299-3326 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 15.0
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.1
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.6
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 35.0
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.4
వాటేజ్ (వాట్స్): 15.2 (గరిష్టంగా)
కనెక్టర్ రకం: 2 పిన్
ఉష్ణోగ్రత (°C): -40 నుండి 121 (పరిధి)
ఉష్ణోగ్రత (°F): -40 నుండి 250 (పరిధి)
వైర్ పొడవు (mm): 130.0
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 299-3326కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - ట్రక్

C7 C13 C9 C15

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది