Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు2B-2938: 12.55 మి.మీ. వ్యాసం గల క్లెవిస్ పిన్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు2B-2938: 12.55 మి.మీ. వ్యాసం గల క్లెవిస్ పిన్
2B-2938: 12.55 మి.మీ. వ్యాసం గల క్లెవిస్ పిన్

Cat® Clevis Pin is used to connect mechanical linkages, enabling efficient movement and adjustments while maintaining structural stability

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2B-2938: 12.55 మి.మీ. వ్యాసం గల క్లెవిస్ పిన్
2B-2938: 12.55 మి.మీ. వ్యాసం గల క్లెవిస్ పిన్

Cat® Clevis Pin is used to connect mechanical linkages, enabling efficient movement and adjustments while maintaining structural stability

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2B-2938 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Pin Length (in): 1.398
Pin Length (mm): 35.5
Pin Diameter (mm): 12.55
Pin Diameter (in): 0.494
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2B-2938కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

572G 578 583K 571G 589 594H 594

వీల్ లోడర్

980C 988

ట్రాక్ లోడర్

955L

బుల్డోజర్

4S 4P 8S 5A 5P 5S 4A

మోటార్ గ్రేడర్

12G 120G 160G 140G 130G 14G

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

527

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

140G 12G 130G

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RR-250

కేబుల్ కంట్రోల్

29 127 128 25 619

వీల్ డోజర్

834 824B 824 824C

వించ్

53 55

వీల్ ట్రాక్టర్

637 631C 633C

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7F D3C D7G D4C II D5 D8K D4H D4C D8H D9G D3C II D5H D9H D6C

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

183B

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

826C

సాయిల్ స్టెబిలైజర్

SS-250

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825C

రిప్పర్

8D 3 5

వీల్ స్క్రాపర్‌

666 666B 657 657B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది