Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుఇంజిన్ & బ్రేక్ హోస్‌లు2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుఇంజిన్ & బ్రేక్ హోస్‌లు2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ

తక్కువ ప్రెజర్ ఇంజిన్, ఎయిర్ బ్రేక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ
2G-4561: హోస్ అసెంబ్లీ

తక్కువ ప్రెజర్ ఇంజిన్, ఎయిర్ బ్రేక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2G-4561 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 850.0
బరువు (కిలోలు): 0.454
Material: Low Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2G-4561కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589

వీల్ ట్రాక్టర్

639D 627E 623B 627F 631D 631E 623E 623F 621B 637D 637E 621E 621F 633D

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8R D8L D8N D9R D9L D9N

బుల్డోజర్

8S 8U 9U 9SU 8SU 8A

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3408B

ట్రాక్టర్

776D 776C 776B

రిప్పర్

9 8

ఇంజిన్ - మెషీన్

3408

వించ్

59N 59L 58L 57H 58

ట్రక్

777C 777B 777D

వీల్ స్క్రాపర్‌

623F 627F 623E 627E 621E 621F 657E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది