Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్స్లీవ్స్2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్స్లీవ్స్2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

Cat® స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్, ఐడి ఎక్స్ ఓడ్ ఎక్స్ ఎల్: 49.251 ఎక్స్ 62.382 ఎక్స్ 131.78 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
2K-5223: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

Cat® స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్, ఐడి ఎక్స్ ఓడ్ ఎక్స్ ఎల్: 49.251 ఎక్స్ 62.382 ఎక్స్ 131.78 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2K-5223 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: స్ట్రయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
మెటీరియల్: స్టీల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 49.25
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 62.38
పొడవు (mm): 58.0
బాహ్య గాడి: అవును
అంతర్గత గాడి: అవును
క్రాస్ రంధ్రాలు: లేదు
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.94
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.46
పొడవు (ఇంచులలో): 5.19
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2K-5223కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

583K 583H 594H 572G 594

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది