Caterpillar© 2026 అన్ని హక్కులు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి
Caterpillar© 2026 అన్ని హక్కులు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి
సైన్ ఇన్ చేయండి
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Cat® ఇన్సులేటెడ్ రింగ్ టెర్మినల్ (12 AWG)-10 AWG)
బ్రాండ్: Cat
పైప్లేయర్
561D 561C 572F 572G 571G 571F 587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T 583R 572R II
వీల్ లోడర్
988 XE G926 980XE G910 988B 988F G916 988K 950GC 814K 988F II 907K 972 XE 928HZ 906K 906M 908K 908M 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 972M XE 938G II 992C 972XE 994K 950B 950E 950G 950K 950M 950L 966XE 980GC 962M Z 950M Z 966M XE 982XE 966 XE 962G 962L 962K 962M 966D 966C 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 924H 924G 924K 926E 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 980 982 988 995 992 916 920 988K XE 926 924 930 936 938 950 982 XE 950B/950E 908 907 906 950 GC 972G 972K 972M 972L 930G 930H 930K 930M 936E 936F 938H 938K 938M 966K XE 980B 980C 980F 980G 980L 980K 980M 982M
మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
329D L 323D LN 330D2 349D L 329E 330 MHPU 349E L HVG 325D 385C 350MHPU 352FMHPU 323F OEM TH43-C18 336F 336D 336E 330F 330D 323D L 365C L 390F 330FMHPU 385C L 336D L 349E C7.1 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 336FMHPU 340D2 L 325D L
జనరేటర్ సెట్
G3520 G3516 G3512 3508 XQ1140 DG500 3516 3512 XQ425 3516C GEN G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B C4.4 XQP310 G3512E G3512H G3512K C13 XQ375 XQ35 C13 XQ350 3456 DG125 DG100 C7.1 DG150 DG30 C3.3 G3520C G3520E G3520K 3512C 3512B DG80 3516C 3516B 3516E XQP115 DE500 XQ230 XQ20T4F XQP60 C6.6 XQ125CM 3516B GEN C2.2 3516C GEN SET DE630 G3412 DG400 C18 C15 DG450 DG350 SR5 C27 XQ330 C32 G3412C C1.5
బ్యాక్హో
D3 931
ట్రాక్ స్కిడ్డర్
527
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
627 623 621 637 632 631 613G 627K LRC 623K LRC 631K 637K 623K 621K 627K 657 651
పవర్ మాడ్యూల్
3516B 3516C TR43-C18L PP3516 XQC1200 XQC1600 PM3456 PM3412 PMG3516 XQ35 C32 PM3508 PM3516 PM3512
రోడ్ రిక్లెయిమర్
RM600 RM500 RM800 RM400 RM500B
రిప్పర్ స్కారిఫైయర్
140G 130G 12G
పెట్రోలియం ప్యాకేజ్
3508 TH31-E61 CX35-C18I TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I CX31-C13I TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13I TH35-C15I
క్వారీ ట్రక్
777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G
ఎలక్ట్రిక్ రోప్ షోవెల్
7495 HF 7495
లోకోమోటివ్ ఇంజిన్
C18 3612 C32 C27
పెట్రోలియం జెన్ సెట్
C27 C32 3512B 3512C
రోటరీ కట్టర్
RC20
సాంకేతికత
AUTOGUIDNC
SPL EXCAVATOR BASED SOLN
OEM-PM
మెరైన్ ఇంజిన్
C4.4 3516 3512 3508 D379A D379B D330A D330B D375D D337F C280-16 C280-12 D333A D333B D399 D342C D346 D348 D342 D343 D334 D336 D353E D353C D353D D397D D398A D398B C7.1 C32 D326F C280-8
అటవీ ఉత్పత్తులు
FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER
పవర్ ప్యాక్
C18
లాగ్ లోడర్ ఫారెస్ట్ మెషీన్
558
కంపాక్టర్
CB8 CB7 CC-34B CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CCS7 CCS9 CC-24B
ఇండస్ట్రియల్ లోడర్
415F2 IL
రిక్లెయిమర్ మిక్సర్
RM400 RM800 RM500B
ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్
3304 3306 C-12 C-10 G3520H D342C C32 C27 C18 C9.3 D398 D399 D379 3516B D342 D343 D348 D346 3512B 3512C D333C C4.4 C11 C13 C15 D330C D379B 3126 3512 3516 3508 G3520 C7 C9 C32B DG60 D320A 3412E 3412 3406 3406B 3406C D398B 3408B D353C D353E D353D
షావెల్ లాగర్
345C
జనరేటర్
SR4 SR5 SR4B SR4BHV XQ330
న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్
CW-16 CW34 CW-34
ఎజెక్టర్ ట్రక్
730C 740B D400E II 730C2 EJ 740
పునరుత్పాదక శక్తి
BDP1000 PGS1260 HD
ఇంజిన్ - మెషీన్
C9 3408 C27 3208
రిప్పర్
977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4 9
ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్
3561B CG170-16 3406B XQ20
పంపర్
CPT372 SBF214 SUF557
కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్
279C2 279D3 299D 299C 259D 275 285 255 265 249D3 275XE 289C2 289D3 299D3 XE 259B3 259D3 285XE 279D 279C 299D3 299D2 239D 299D XHP 289D 289C 249D 299D2 XHP 239D3
వీల్ స్కిడ్డర్
545D 545C 518 528 555D 535D 535C 525D 525C
ఎనర్జీ స్టోరేజ్
ETS1500 PGS1260 PGS840 PGS1260 HD
వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్
D7R II
వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్
CS-68B CP-533E CS-66B CS-64B CB-66B CB-64B CB-536D CD-54 CB-68B CP-44B CP44B CS-78B CP12 CS-76B CS-533E CS-74B CS512 GC CP12 GC CP-54B CS44B CP-56B CS-44B CB1.8 CB1.7 CP11 GC CP-34 CC4.0 CS12 CP-68B CS10 GC CS11 GC CS-56B CS-34 CS-54B CB4.0 CB4.4 CS7 CP7 CP-74B
ట్రక్
793F XQ 775G 775E 777C 777B 777D 777G 775G OEM 785 789 797 770G 795F XQ 772G 773E 773D 773G 773B 772 770 773 777 794 AC 772G OEM 769D 769C 795F AC 793F AC MT4400D AC 773G LRC 793F OEM 793D 793B 793C 793F 797F 797B 775G LRC 793F CMD 789C 789D 789B 770G OEM 785G 773G OEM 785C 785D 785B
లాగర్
227
బ్యాక్హో లోడర్
420F2 450E 450F 420XE 414E 416F2 416E 416F 416C 416D 416B 434F2 432F2 426C 428F2 424D 422F 422E 420D 420E 415F2 420F 426 F2 428F 428D 428E 428C 430D 430E 430F 427F2 438C 415 416 426 428 436C 424 420 434E 434F 432E 432F 432D 434 430 432 444 440 450 430F2 442D 442E 446D 446B 444F 444E 444F2 422F2
హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్
163 143 153 141 140
ల్యాండ్ఫిల్ కంపాక్టర్
836 826 816 816K 816B 826C 826B 826K 836K
ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
725 740 745 730 735 725C 730C2 D300E D250E D400E II 725C2 740 GC 730C 735C 735B 735 OEM D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C
వీల్స్ గల ఎక్స్కవేటర్
M320F W345C MH M318D M318F M314-07 M315D M316F M316D M313D M314F M320GC M315D2 MH3026 MH3024 M315GC MH3040 M324D2 MH M320D2 M317D2 M322D2 MH M322D MH M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M330D M313-07 M318D MH M323F M322D2 M322F M322D
సాయిల్ కాంపాక్టర్
CP68B CS76B CS74B CS12 GC CS78B CP56B CP7 CP5 CS5 825K 825C 825B CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS68B CS66B CS11 GC 825 CP44B 815 CP12 GC 815K 815B CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CP13 GC CP74B CS13 GC CS44B
రోటరీ మిక్సర్
RM800 RM500B
హైడ్రాలిక్ షోవెల్
6015 6040 6060 6015B
కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్
920K 906H2 914 910 903 906 920 910K 910M 907H2 903C2 914K 914M 918M 904H 906H 903D 904B 908M 908H2 906M 907H 907M 908H
వీల్ స్క్రాపర్
627G 627B 637K 637E 637G 637B 637D 639D 657G 657E 627 637
ఎక్స్కవేటర్
330 L 349D L 324D 324E 320D3 GC 320D2 320D3 336D2 L 323F 323D 324E LN 548 325D L EL300 558 320GX 374D L 323F OEM OTHER 326F 538 336E L 325C 325D 336E H 325F 329D LN M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR E240 345D L 320C 320D 320E 235B 314E LCR 323F L 317 GC 365C 349F LXE 320D LN E300 312F GC 320D FM RR 336D LN 320E L 325D FM 320D GC 323D2 L 320D FM 312D2 GC 313 GX 313 GC 349D2 L 318F L 329D 329E 330-A 325D MH 313F LGC 320D2 L 329D2 345C MH 326F LN 345 GC 336D 336E 336F 314D CR 335F 336F XE 336 MHPU M325C 320D LRR 326F L 336D L 312D2 L 324D L 320E RR 312D L 324D FM LL 323F LN 374F 345C L 323D3 323D2 EL240 313F GC 323GC 323E L 336F LN 320E LN 330F 330D 390F L M325D L MH 316 GC 336D2 LXE 323F SA MH3295 316 GX 340D2 L EL180 320D L 340MHPU 340F L UHD 319D L 307-A 330F LN 350 OEM 318E L 225 336 GC 328D LCR 340F L LRE 325F LCR 235 340D L 215 330F L 329F L 335F LCR 312 GX 312 GC 315F LCR 245 329D2 L 215B M315F 315D L M317F 374F L M318F 345C 345D 349F L 317 315 313 336F L XE 323E LN 314E CR 320 GX 349D 320 GC 349E 349F 340F 330-A L 314D LCR 336F LN XE 323D L 313F L 326D2 L 365C L 323E SA 336D2 L XE 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 315 GC 349E L VG 349D2 336D2 318D L 568 FM 313D2 LGP 352 UHD 340 349 345 324D FM 352 350 355 320 321 326 324 325 322 323 329E L 319 330 335 336 333 323 GX 318D2 323 GC 395 324D LN 374 311D LRR 316F L 312E FM538 312F 312D 326D L FM548 349E L 330D2 3101 323D LN 352F XE VG 330D FM 320D2 GC 320D2 FM 316F 352F-VG FM558 FM568 313F 330GC 313D 312D2 352F 320E LRR 336F L 318 GC 323D SA 336D2 GC 330D2 L 314F CR 336F LNXE 329E LN E180 336E LN 336E LH 313D2 GC MH3040 390D L 319D LN 326 GC 326D2 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 330D L 330D MH 329D L 319D 330D LN 568 FM LL 318F 345D L VG 311F LRR MH3022 MH3024 336D2 XE 321D LCR 316E L M320GC
లోడ్ హాల్ డంప్
OTHER
ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్
2491 541 2 511 522 521 521B 532 522B 2290 552 2 2390 2391
మెషీన్ కంట్రోల్ & గైడెన్స్
COMMAND
రోటరీ డ్రిల్
MD6310 MD6250 MD6200 MD6380
ట్రాక్ లోడర్
935C 935B 973C 973D 973K 977H 977K 977L 931B 931C 983B BS3GII 963D 963C 963K 951C 951B 953C 953D 953K 955K 955L 963 973 983 939 933 931 943 941 953 941B 931C II 935C II
బుల్డోజర్
977A 7SU 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5S 6A 6S 7A 7S 7U 3S 3P 4A
మోటార్ గ్రేడర్
120M 2 130G 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 120G 24 16 14 18 120M 120K 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 16GC 16M3 140K 2 160M 3 AWD 24M 160K 160M 140M 3 AWD 14M-3 120 GC 140M 140K 140G 140 GC 18M3 16M 160 16G 14L 150 14M 140 14G 14E 12G 12M 12K 14M3 120 12F 120K 2
ఆన్ హైవే ట్రక్
CT660 CT680 CT681
కోల్డ్ ప్లానర్
PR-1000 PM-565B PM312 PM313 PM310 PM-201 PR-1000C PM-565
నకిల్బూమ్ లోడర్
559D 2384D 579D 2484D
ట్రాక్టర్
768C 772B 776D 776C 784C 772 776
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
226B 226D 252B3 226B3 226D3 272C 272D 232B 232D 236B 236D 216B 270XE 262C2 272D2 XHP 236 232 250 236B3 248 246 242 262 260 252 270 236D3 262B 262D 262C 265 262D3 268B 216 228 226 232D3 272D XHP 252B 256C 272D3 272D2 242B3 242D3 246D3 272D3 XE 242B 242D 246B 246D 246C 248B 216B3
మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్
MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 MH3050 MH3059 M325D MH MH3250 MH3260 MH3295 M325D L MH
వించ్
53 55 59 57H
పేవింగ్ కాంపాక్టర్
C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630 CC2.7 CB-22B
ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్
CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC CC2.7 GC CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
పెట్రోలియం ట్రాన్స్మిషన్
CX31-P600-C18I CX38-P892
వీల్ ట్రాక్టర్
660B 666B 623B 623H 621B 621R 621G 621H 627B 627G 627H 631K 631D 631E 631C 631G 621K OEM 633D 639D 637G 637D 637E 637K 641B 650B 633E II 651B 615 613 627 621 651 657B 657G
ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్
D3C II D10 D11 D8 GC D3C III D3G D3B D3C D4B D4G D4C D4D D4E D5B D5M D5N D5H D5G D6C D6D D6R D6T D6M D6N D6K D6G D6H D7E D4K2 LGP D6N LGP D7R XR D6T LGP D3K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D5R XL D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8H D9G D9T D9R D9L D9N D9H D6T XW PAT D5K XL D6R LGP D6H II D4K XL D9 GC D7R SERIES D6N OEM D10N D10T D11R D11T D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D6R STD D6T XL PAT D5K2 XL D7R II D3K LGP D5R LGP D6R II D5R2 D6N XL D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D6GC D6R XL D4C III D6K2 XL D6K XL D6K2 D7E LGP D5K LGP D6R III D6XE D6K2 LGP D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D7G2 D10T2 D8R II DEUCE D4C II
జెన్ సెట్ ఇంజిన్
3516B 3512B 3456 G3520 3508 3512 3516 3406E 3406B 3208 3304B 3306 3304 C280-16
టెలీహ్యాండ్లర్
RT60 RT50 TH330B TH1255 TH340B RT50SA TH0842 TH220B TH350B TH360B TH1055 RTC60 TH580B TH0642
పెట్రోలియం ఇంజిన్
3508B C9 C7 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 C32 C-15 3512C
OEM మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
336MHPU
ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్క్యారియర్
IT12 IT28G IT28B IT18B IT38H
ఇంజిన్
G3516C C7.1 MARIN 3508PETROL C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C13B G3520 3512PETROL C27 INDUSTRIAL
హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్
320E 352F OEM 330F OEM
ట్రక్ ఇంజిన్
C-18 C7 C15 1673
విస్తరించిన మైనింగ్ ఉత్పత్తులు
LD350
వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్
573D 2670D 2570D 563D
గ్యాస్ ఇంజిన్
G379A G3512E G3516E G3516C G398 G399 G343 G379 G342C G353D G3520 G3512 G3516 G3508
ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్
AP1055 AP655 PE636 AP600 AP500F AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F BG-230D AP500 AP-800D AP555F AP600F BG1055E AP555 BG500E BG555E AP400 AP300F BG-260D BG-260C AP655F BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D AP-555E BG600D AP355F AP455 AP-600D AP655F L AP-655C AP-655D AP355 AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP300 BG655D AP1000
వీల్ డోజర్
834B 834K 834 824B 824C 824K 814 824 814B 814K
మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్
287C2 267B 247B3 297D XHP 277C2 257D 257B 297D 297C 297D2 XHP 247B 287C 287B 287D 297D2 277B 277D 277C 257D3 257B3 267 257 287 277 247
WIDE BODY TRUCK
707
ట్రాన్స్మిషన్-మిలటరీ
CX28
ఆఫ్ హైవే ట్రక్
777G 777E 794 AC 773GC 798 AC 785D 796 AC 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798
రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్
MD5075 MD5150C MD6290 MD5125 MD5075C
ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్
8-16B AS2252C AS4251C AS4252C AS2302C SE60 VT XW SE60 FM SE47 FM SE60 10-20B SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW AS3251C SE60 V SE47 V AS3301C AS2251 AS3173 SE50 VT AS2302 AS2301 SE50 V
బ్యాటరీ ఛార్జర్
MEC500
యుటిలిటీ కంపాక్టర్
CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CC2.7 GC CB1.8 CB1.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CC2.6 CC2.7
మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్
303.5E2 CR 302.5C 304E2 304CR 305E2 CR 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 301.7CR 305E2 304E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305 CR 302.5 307.5 302CR 303.5 305.5E2 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 308.5 303CR 304 305 308 309 306 307 310 303.5E2 303.5CR 302.7CR
Description:
Cat insulated ring terminals are the electrical connectors used for connecting wires to screw or stud terminals.
Attributes:
• 12-10 AWG
• Insulated ring terminal
• Ring accomodates 3/8 in (M10 metric) screw
• Yellow insulation
• Tin plated
• Secure connection
• Single wire connection
Application:
Cat terminals provide a reliable wire to device interface.
Cat® ఇన్సులేటెడ్ రింగ్ టెర్మినల్ (12 AWG)-10 AWG)
బ్రాండ్: Cat
కొలత యూనిట్లు