Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు2S-4511: లైన్ అసెంబ్లీ
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు2S-4511: లైన్ అసెంబ్లీ
2S-4511: లైన్ అసెంబ్లీ

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2S-4511: లైన్ అసెంబ్లీ
2S-4511: లైన్ అసెంబ్లీ
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2S-4511 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 19.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.0
వెడల్పు (mm): 139.7
ఎత్తు (mm): 76.2
పొడవు (mm): 482.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2S-4511కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

651B 650B 641B 660B 666B 657B

వీల్-రకం గల లోడర్

992B 992

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10 10 10S 10U 10C

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D346 D348

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

773 777 772 776

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D348 D346 D346 D348

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది