Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు2U-8929: ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు
2U-8929: ఫ్లాట్ వాషర్
2U-8929: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2U-8929: ఫ్లాట్ వాషర్
2U-8929: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
2U-8929 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 2U-8929 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 88
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.465
మందం (mm): 27
మందం (ఇంచులలో): 1.063
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M22
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 7/8
పూత: జింక్ పూత అనేది తుప్పు పట్టడం నుండి తక్కువ స్థాయి రక్షణ నుండి మధ్యస్థ స్థాయి పరిరక్షణని మరియు విద్యుత్ వాహకతని అందిస్తుంది. తెల్ల తుప్పుకు సంబంధించి 96 గంటల సాల్ట్ స్ప్రే (ఉప్పు పిచికారి) నిరోధకత. పూత రంగు - వెండి.
మెటీరియల్: స్టీల్,నిర్మాణ ఉక్కు,అల్లాయ్ జింక్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
Inside Diameter (mm): 24
Outside Diameter (in): 3.465
Outside Diameter (mm): 88
Inside Diameter (in): 0.945
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2U-8929కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D25D D400E D350E D350D D40D D30D D400D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి