Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్2V-6508: SHOE
హోమ్2V-6508: SHOE
2V-6508: SHOE

Cat® Shoe-Track

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2V-6508: SHOE
2V-6508: SHOE
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Shoe-Track

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2V-6508 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:

  • Double grouser track shoes have less penetration and traction than single grouser shoes, but better turning ability. Double grouser shoes are standard on track-type loaders and excavators because less turning resistance and greater maneuverability are needed.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2V-6508 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Shoe Width (mm): 560.0
Track Pitch (mm): 171.5
Bolt Size (in): 5/8
Track Pitch (in): 6.75
Shoe Type: Double Grouser
Shoe Width (in): 22.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2V-6508కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

941B 941

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది