Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఎయిర్ కంప్రెసర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఎయిర్-కంప్రెసర్‌లు2W-0582: ఎయిర్ కంప్రెసర్ గ్రూప్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఎయిర్ కంప్రెసర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఎయిర్-కంప్రెసర్‌లు2W-0582: ఎయిర్ కంప్రెసర్ గ్రూప్
2W-0582: ఎయిర్ కంప్రెసర్ గ్రూప్

ఎయిర్ కంప్రెసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2W-0582: ఎయిర్ కంప్రెసర్ గ్రూప్
2W-0582: ఎయిర్ కంప్రెసర్ గ్రూప్

ఎయిర్ కంప్రెసర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2W-0582 కోసం లక్షణాలు
వెడల్పు (mm): 350.5
ఎత్తు (mm): 241.3
పొడవు (mm): 370.8
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2W-0582కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

994

ఇంజిన్ - మెషిన్

C4.4

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 793 793B 777C 777B 789B 785B 776C 784B 776B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPS343 SPT343 SPF343 SPF343C 3512

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3516C 3512E 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

ఎక్స్‌కవేటర్

5230 5130

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది