Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుయాంగిల్ బ్రాకెట్‌లు2W-6599: ఉష్ణ కవచం
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుయాంగిల్ బ్రాకెట్‌లు2W-6599: ఉష్ణ కవచం
2W-6599: ఉష్ణ కవచం

Cat® Heat Shield for Exhaust Manifold

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2W-6599: ఉష్ణ కవచం
2W-6599: ఉష్ణ కవచం
2W-6599: ఉష్ణ కవచం
2W-6599: ఉష్ణ కవచం
2W-6599: ఉష్ణ కవచం

Cat® Heat Shield for Exhaust Manifold

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2W-6599 కోసం లక్షణాలు
Material: Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2W-6599కి అనుకూల మోడల్‌లు

బూమ్

120C

వీల్ లోడర్

936E 936F 930 950B/950E 936 G936 950B 950E

ట్రాక్ లోడర్

963

బుల్డోజర్

5A 5P 5S

వీల్ స్కిడ్డర్

525 518 515 518C

మోటార్ గ్రేడర్

120G 130G

జనరేటర్ సెట్

3304B

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

వించ్

518 55

గ్రాపుల్

518 120C 125C

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D5H XL D4H D5H D4H III D4H XL

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3304 3304B

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3304 3304B

జనరేటర్

SR4

రిప్పర్

D5 963 5

ఇంజిన్ - మెషీన్

3304

ఫెల్లర్ బంచర్

FB518

ఎక్స్‌కవేటర్

229 225 219D 215B 215C 215D 229D 225B 225D 219 215 E240 EL240

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది