Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్300-1875: గ్లాస్-సైడ్
హోమ్
క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్

Cat® సైడ్ గ్లాస్ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
300-1875: గ్లాస్-సైడ్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్
300-1875: గ్లాస్-సైడ్

Cat® సైడ్ గ్లాస్ (లెఫ్ట్ హ్యాండ్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
300-1875 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 300-1875 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మందం (mm): 5
మొత్తం వెడల్పు (mm): 791
మొత్తం పొడవు (mm): 1,473
మందం (ఇంచులలో): 0.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 31.14
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 58.00
Material: Glass Ceramic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 300-1875కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి