పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు301-5705: ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్
హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు301-5705: ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్
301-5705: ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్

ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
301-5705: ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్

ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ షీల్డ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 301-5705 కి సంబంధించిన వివరణ

An Exhaust Manifold Shield serves to shield components from excessive heat generated by the exhaust manifold. This shield forms a barrier that redirects and contains the intense heat produced during engine operation. It features a robust design with accordingly placed heat-resistant layers designed to withstand extreme temperatures generated by the exhaust manifold. By effectively managing heat distribution, it safeguards sensitive components from potential damage, ensuring uninterrupted functionality of the equipment.

Attributes:
• Resilient against thermal stress.
• High-temperature tolerance.
• Corrosion-resistant.
• Made from high-quality materials.

Applications:
An Exhaust Manifold Shield is used onto the exhaust manifold, forming a protective barrier that redirects and contains heat, ensuring optimal performance and longevity of the equipment.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 301-5705 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 52.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.7
వెడల్పు (mm): 812.8
ఎత్తు (mm): 119.4
పొడవు (mm): 1,333.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 301-5705కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది