Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్301-6871: టర్బో గ్రూప్-బేసిక్
హోమ్301-6871: టర్బో గ్రూప్-బేసిక్
301-6871: టర్బో గ్రూప్-బేసిక్

టర్బోచార్జర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
301-6871: టర్బో గ్రూప్-బేసిక్
301-6871: టర్బో గ్రూప్-బేసిక్

టర్బోచార్జర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 301-6871 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 15.1
ఎత్తు (ఇంచులలో): 15.9
వెడల్పు (mm): 363.2
ఎత్తు (mm): 403.9
పొడవు (mm): 383.5
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 301-6871కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

994F 994H 992G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D11R D11N

వీల్ డోజర్

854G

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

789 789C 789D 777C 777B 789B 777D 776D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది