హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు307-2472: హోస్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు307-2472: హోస్
307-2472: హోస్

Cat® Coolant Hose for raw water aftercooler responsible for channeling raw water to the aftercooler, preventing overheating

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
307-2472: హోస్
307-2472: హోస్
307-2472: హోస్
307-2472: హోస్
307-2472: హోస్

Cat® Coolant Hose for raw water aftercooler responsible for channeling raw water to the aftercooler, preventing overheating

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 307-2472 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: సింథటిక్ రబ్బరు
లోపలి వ్యాసం (mm): 45.0
పనిచేసే ఒత్తిడి (kPa): 193.05
వర్కింగ్ ప్రెజర్ (psi): 28.0
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: -40°C నుండి 125°C
ఉపయోగం: ఇంజన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ - రేడియేటర్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 307-2472కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C9 C9

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది