Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్

హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ కోసం Cat® కుషనింగ్ ప్యాడ్ - మందం: 10 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్
320-3620: మెషినరీ మౌంటింగ్ ప్యాడ్

హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ కోసం Cat® కుషనింగ్ ప్యాడ్ - మందం: 10 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 320-3620 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Material: Wrought Iron,Alloy Zinc,Structural Steel,Carbon Steel
Overall Length (in): 7.48
Overall Length (mm): 190.0
Thickness (in): 0.39
Thickness (mm): 10.0
Width (in): 0.87
Width (mm): 22.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 320-3620కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

426 428F 428 422F 432E 444F 444 432F 434 442E 424 434E 422E 434F 444E 432 428E 432F2 422F2 444F2 434F2 427F2 426 F2 428F2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది