Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు320-8212: సెన్సార్ వేగం
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు320-8212: సెన్సార్ వేగం
320-8212: సెన్సార్ వేగం

Cat® యాక్టివ్ సింగిల్ హాల్ ఎఫెక్ట్ స్పీడ్ సెన్సార్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
320-8212: సెన్సార్ వేగం
320-8212: సెన్సార్ వేగం
320-8212: సెన్సార్ వేగం
320-8212: సెన్సార్ వేగం
320-8212: సెన్సార్ వేగం

Cat® యాక్టివ్ సింగిల్ హాల్ ఎఫెక్ట్ స్పీడ్ సెన్సార్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 320-8212 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
థ్రెడ్ పొడవు (ఇంచులలో): 0.67
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.2
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 11.42
థ్రెడ్ పొడవు (mm): 16.99
బాహ్య థ్రెడ్ పరిమాణం: 3/4 - 16
మొత్తం పొడవు (mm): 55.79
వైర్ పొడవు (mm): 290.0
Material: Alloy Iron,Alloy Brass,Gray (Flake) Iron,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 320-8212కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

770

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

735B 740B

క్వారీ ట్రక్

770G

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740B

ట్రక్

770G 770G OEM

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది