Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు322-4479: స్పేసర్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు
322-4479: స్పేసర్
322-4479: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
322-4479: స్పేసర్
322-4479: స్పేసర్
322-4479: స్పేసర్
322-4479: స్పేసర్
322-4479: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
322-4479 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 322-4479 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మధ్య రంధ్రం రూపం: నాన్-థ్రెడెడ్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.32
లోపలి వ్యాసం (mm): 8
పొడవు (ఇంచులలో): 0.98
పొడవు (mm): 25
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.50
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 13
రకం: సెంటర్ హోల్-స్లాట్
Pin Length (mm): 24.8
Diameter (mm): 12.7
Diameter (in): 0.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 322-4479కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL83 PL87 PL72

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D9 D6T XL D9 GC D8 D8T D6T D7E LGP D7E

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3508B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE R3000H R2900 R1600H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి