మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్

323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్

ఫ్లూయిడ్ లీకేజీని నిరోధించడానికి మరియు సరైన పనితీరును నిర్వహించడానికి ఓ-రింగ్ డిజైన్ ను కలిగి ఉన్న Cat® ఇంజిన్ యాక్సెసరీ డ్రైవ్ ఓ-రింగ్ సీల్ సమర్థవంతమైన సీలింగ్ ను నిర్ధారిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్
323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్
323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్
323-2282: 5.33 x 126.67 మి.మీ. 90A NBR ఓ-రింగ్

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది