Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్

గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్
326-7932: 1.2 మి.మీ. మందపాటి స్క్వేర్ గ్యాస్కెట్

గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 326-7932 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: చతురస్రాకారం-దీర్ఘచతురస్రాకారం
శైలి: ఫ్లాట్
మెటీరియల్: స్టీల్/గ్రాఫైట్
లోపలి వ్యాసం (mm): 97.0
పొడవు (mm): 130.0
వెడల్పు (mm): 130.0
మందం (mm): 1.2
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 13.8 (4X)
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.82
పొడవు (ఇంచులలో): 5.12
వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.12
మందం (ఇంచులలో): 0.05
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.54 (4X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 326-7932కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది