Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్

వీల్ లోడర్‌లో ఉపయోగించడానికి Cat® ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్, L X W X H: 405 X 48 X 236 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్
337-0184: ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్

వీల్ లోడర్‌లో ఉపయోగించడానికి Cat® ఆపరేటర్ యాక్సెస్ కేబుల్ స్టెప్, L X W X H: 405 X 48 X 236 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 337-0184 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 9.28
ఎత్తు (mm): 236.0
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.94
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 24 (2X)
పొడవు (ఇంచులలో): 15.96
పొడవు (mm): 405.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.9
వెడల్పు (mm): 48.0
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 337-0184కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

972 XE 972M XE 966 XE 980 XE 962M Z 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 966L 966K 966 966M 950K 962L 972K 980H 962K 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 980L 982 XE 982M 972XE 980M 950M Z

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది