Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ లైన్స్342-2405: ఎల్బో
హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ లైన్స్342-2405: ఎల్బో
342-2405: ఎల్బో

Cat® ఎల్బో

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
342-2405: ఎల్బో
342-2405: ఎల్బో
342-2405: ఎల్బో
342-2405: ఎల్బో
342-2405: ఎల్బో

Cat® ఎల్బో

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 342-2405 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 4.65
మొత్తం వెడల్పు (mm): 90.9
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.6
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.58
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ ఐరన్
మొత్తం పొడవు (mm): 118.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 66.0
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 342-2405కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657

వీల్-రకం గల లోడర్

986 988GC 986K

పైపు లేయర్

PL83 PL87

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8T D8

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది