Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
342-9357: 1.5మిమీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 342-9357 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width (mm): 68.0
Width (in): 2.677
Thickness (mm): 1.5
Thickness (in): 0.059
Material: Shim Steel,Structural Steel
Length (mm): 117.0
Length (in): 4.606
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 342-9357కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP455 AP555 AP-500E AP655 AP655F AP500F AP-655D BG600D BG555E AP1055 BG1055E PE636 AP-1000E AP-1000F AP400 AP655F L AP500 AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E AP1000 BG1000E AP-1055F AP-1055E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది