హోమ్360-0285: Two Wire Braid Compact Hose
హోమ్360-0285: Two Wire Braid Compact Hose
360-0285: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
360-0285: Two Wire Braid Compact Hose
360-0285: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 360-0285 కోసం లక్షణాలు
Overall Length (mm): 490.0
Weight (kg): 0.502
Material: High Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 360-0285కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

966H 972M XE 966M 972H 950M 972M 962M 966M XE

రోటరీ డ్రిల్

MD6200

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP500F AP555F

రోటరీ కట్టర్

RC20

ట్రక్

785G 797F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది