Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఇతర హార్డ్‌వేర్360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఇతర హార్డ్‌వేర్360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ

స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ
360-9597: స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ

స్ట్రైకర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 360-9597 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 80.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 61.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 41.0
వ్యాసం (mm): 14.0
హెక్స్ సైజు (mm): 8.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.15
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.4
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.62
వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.55
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.31
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 360-9597కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల స్కిడర్

545D 535D 525D 555D

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

TK751 1090 1390 1190 551 521B 552 511 532 1190T 541 2 TK741 2491 2590 2390 2391 2290 522B 541 522 521 552 2 1290T 2570D 2670D 563D 573D 558

ఎక్స్‌కవేటర్

548 568 FM 325D FM 320D FM RR 324D FM LL 320D2 FM 322C FM 320D FM 320D 324D FM 330C FM 538 325C FM 558 568 FM LL 330D FM

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది