హోమ్363-8366: Hose Assembly
హోమ్363-8366: Hose Assembly
363-8366: Hose Assembly

Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
363-8366: Hose Assembly
363-8366: Hose Assembly

Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 363-8366 కోసం లక్షణాలు
Overall Length (mm): 632.0
Weight (kg): 0.593
Material: High Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 363-8366కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP600 AP600F AP655 AP655F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది