Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్

ప్లానెట్ గేర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్
367-8369: 25 టీత్ ప్లానెట్ గేర్

ప్లానెట్ గేర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 367-8369 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.0,4.0
వెడల్పు (mm): 55.0
వ్యాసం (mm): 101.0,101.0
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 367-8369కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320E 318F L 320 318E L 323F OEM 320F L 320D L 320E L 320D2 GC 323 323E LN 320D2 FM 320D 320E 320D2 L 320E LRR 323F L 323E L 325F LCR 538 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 323D2 323F 320 GC 323E SA 320E LN 320E RR 325F 323F OEM 323D LN

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది