Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)
372-5085: లింకేజ్ పిన్ 51 MM x 128 MM (2.01 ఇంచులు x 5.04 ఇంచులు)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 372-5085 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: ఫ్లాగ్ పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: పూత లేని
పిన్ వ్యాసం (mm): 51.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.01
పొడవు (mm): 128.0
పొడవు (ఇంచులలో): 5.04
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం) లేదు
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 372-5085కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

426 428F 428 432F 424 432 432F2 420F2 430F2 427F2 420F 426 F2 428F2 430F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది