Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్వైరింగ్ హార్నెస్‌లు & కేబుల్స్హార్నెస్ అసెంబ్లీలుసంక్లిష్ట375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్వైరింగ్ హార్నెస్‌లు & కేబుల్స్హార్నెస్ అసెంబ్లీలుసంక్లిష్ట375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ

Cat® హార్నెస్ అసెంబ్లీ, 16 AWG, పొడవు 157 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ
375-8407: హార్నెస్ అసెంబ్లీ

Cat® హార్నెస్ అసెంబ్లీ, 16 AWG, పొడవు 157 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 375-8407 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 157.0
రంగు: నలుపు
గేజ్ (AWG): 16
పొడవు (ఇంచులలో): 6.18
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్ మరియు రాగి
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 375-8407కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL61

వీల్ లోడర్

962 950GC 814K 962L 950M 950L 962M 950 GC 926 924K 924 930 938 938K 930K

ఇంజిన్

C7.1

ట్రాక్ లోడర్

963 963K 953K 953

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

330D2

వీల్ స్కిడ్డర్

535D 545D 555D 525D

మోటార్ గ్రేడర్

120 140 GC

జనరేటర్ సెట్

C7.1 GEN C7.1 3512B XQP150

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP655F L AP600 AP600F

వీల్ డోజర్

814K 814

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS78B CP76B CS74B CP74B CS68B CS56B CS14 CS79B CP68B CP56B

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3032

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4 D5 D6K2 D5R2 D6N D6K

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C7.1

జనరేటర్

LC51XX LC31XX

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

816K 816

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M322D2 M320 M320D2 M324D2 MH M322D2 MH

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815K 815 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

ఇంజిన్ - మెషీన్

C4.4

ఎక్స్‌కవేటర్

336 GC 333 GC 320 320D L 326 330D2 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 326 GC 320D2 FM 320D 323GC 320D GC 326D2 323D2 L 326GC 329D2 L 329D2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది