Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు379-2779: పిన్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు
379-2779: పిన్
379-2779: పిన్

Cat® లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
379-2779: పిన్
379-2779: పిన్
379-2779: పిన్
379-2779: పిన్
379-2779: పిన్

Cat® లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
379-2779 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 379-2779 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 57
పొడవు (ఇంచులలో): 2.24
పిన్ వ్యాసం (mm): 16
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.63
పిన్ హోల్ వరకు పొడవు - A (mm): 21.5
పిన్ హోల్ వరకు పొడవు - A (ఇంచులలో): 0.85
పిన్ హోల్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.20
పిన్ రకం: స్ట్రెయిట్ పిన్
బరువు (కిలోలు): 0.08
బరువు (lb): 0.19
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
Pin Length (mm): 57
Diameter (mm): 16
Diameter (in): 0.63
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 379-2779కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

302.2D 302.7D 301.7D CR 301.4C 302.4D 301.7D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి