Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహీటింగ్ & ఎయిర్ కండిషనింగ్ హోస్‌లు384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహీటింగ్ & ఎయిర్ కండిషనింగ్ హోస్‌లు384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ

ఎయిర్-కండిషనింగ్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ
384-5386: హోస్ అసెంబ్లీ

ఎయిర్-కండిషనింగ్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 384-5386 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 2,086.0
బరువు (కిలోలు): 1.85
Material: Other Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 384-5386కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

988K

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836K

వీల్ డోజర్

834K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది