Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుఇన్సులేషన్ గ్రూపులు, అసెంబ్లీలు393-7331: ష్రవుడ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఫోమ్, ఇన్సులేషన్, & లైనర్‌లుఇన్సులేషన్ గ్రూపులు, అసెంబ్లీలు393-7331: ష్రవుడ్
393-7331: ష్రవుడ్

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్ కోసం Cat® రేడియేటర్ ఫ్యాన్ ష్రౌడ్, L X W X H: 732 X 691 X 100మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
393-7331: ష్రవుడ్
393-7331: ష్రవుడ్
393-7331: ష్రవుడ్
393-7331: ష్రవుడ్
393-7331: ష్రవుడ్

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్ కోసం Cat® రేడియేటర్ ఫ్యాన్ ష్రౌడ్, L X W X H: 732 X 691 X 100మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 393-7331 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రంగు: నలుపు
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.91
ఎత్తు (mm): 100.0
పొడవు (ఇంచులలో): 28.82
పొడవు (mm): 732.0
మెటీరియల్: పాలిస్టర్
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M6 (2X); M10 (4X)
వెడల్పు (ఇంచులలో): 27.21
వెడల్పు (mm): 691.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 393-7331కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

299D3 XE 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్‌

297D XHP 297D2 297D2 XHP

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది