Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ అసెంబ్లీలు396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ అసెంబ్లీలు396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్

Cat® ఫ్యూయల్ లైన్ (నం. 2)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్
396-2607: ఫ్యూయల్ లైన్

Cat® ఫ్యూయల్ లైన్ (నం. 2)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 396-2607 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: స్ట్రెయిట్ ఫ్యూయల్ లైన్ కనెక్టర్
హోస్ పరిమాణం, కనిష్ట ID (ఇంచులలో): 0.11
హోస్ పరిమాణం, కనిష్ట ID (mm): 3.0
మెటీరియల్: స్టీల్
రకం: ఫ్యూయల్ లైన్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 396-2607కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP555 AP500F AP500 AP555F

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M315D2 M317D2 M315 M318 M317

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D3K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CP7 CS44B CS64B CP44B CS11 CS54B CP11

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

ఇంజిన్ - మెషిన్

C4.4

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF343C C4.4

ఎక్స్‌కవేటర్

320D2 GC 318D2 320D2 320GX 318D2 L 313D2 GC 320 313D2-GC 313D2 OTHER 320 GX 320 GC

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB7 CB10 CW-16 CW34 CW-34 CW12 CB8 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-66B CS54B CB7 CP54B CS7 CB-64B CB-68B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది