Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు396-9901: రాడ్ -టై-GD
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు396-9901: రాడ్ -టై-GD
396-9901: రాడ్ -టై-GD

Cat® టై రాడ్ (జనరల్ డ్యూటీ)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
396-9901: రాడ్ -టై-GD
396-9901: రాడ్ -టై-GD
396-9901: రాడ్ -టై-GD
396-9901: రాడ్ -టై-GD

Cat® టై రాడ్ (జనరల్ డ్యూటీ)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 396-9901 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 9.55
పొడవు (mm): 496.6
ఎత్తు (mm): 109.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.32
ట్యూబ్ వ్యాసం (mm): 34.0
ట్యూబ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.34
థ్రెడ్: మేల్ (2X)
సుమారు బరువు (కిలోలు): 4.81
సుమారు బరువు (lb): 10.6
మెటీరియల్: స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 396-9901కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

415F2 IL 420F2 422F2 427F2 426 F2 428F2 414E 424D 416E 428F 416F 420D 422F 432E 442D 420E 430D 432F 442E 422E 432D 428D 416D 428E 432F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది