Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బకెట్ కంట్రోల్ కోసం Cat® 50 మి.మీ వెలుపలి వ్యాసం గల స్టీల్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్
397-4455: 50 మి.మీ అవుట్‌సైడ్ డయామీటర్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బకెట్ కంట్రోల్ కోసం Cat® 50 మి.మీ వెలుపలి వ్యాసం గల స్టీల్ స్ట్రెయిట్ స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 397-4455 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 42.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 40.0
సుమారు లోపలి వ్యాసం (mm): 40.0
పొడవు (ఇంచులలో): 1.66
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.57
ఇంచుమించు వెలుపలి వ్యాసం (mm): 50.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 50.0
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 42.0
క్రాస్ రంధ్రాలు: లేదు
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.97
మొత్తం పొడవు (mm): 42.0
బాహ్య గాడి: లేదు
సుమారు బరువు (కిలోలు): 0.2
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 1.65
అంతర్గత గాడి: అవును
సుమారు బరువు (lb): 0.44
మెటీరియల్: పౌడర్ మెటల్ స్టీల్,పౌడర్డ్ మెటల్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 397-4455కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

903 902 901 902C 903D 903C 901C 902C2 901C2 903C2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది