Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు397-6731: బార్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు397-6731: బార్
397-6731: బార్

Cat® బార్ (స్లయిడ్ స్వింగ్ కిట్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
397-6731: బార్
397-6731: బార్
397-6731: బార్
397-6731: బార్
397-6731: బార్

Cat® బార్ (స్లయిడ్ స్వింగ్ కిట్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 397-6731 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Bar is used to connect the sliding Swing kit which acts a medium to connect the Stick and Boom Group to the Backhoe Loader. With its high yield strength of 290-500 MPa and tensile Strength of 435 MPa of Structural Steel it can able to withstand the load of the Machine Attachment group.

Applications:
Cat® Bar is used in the Sliding Swing Kit of Backhoe Loader. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 397-6731 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 192.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.56
మందం (mm): 38.0
మందం (ఇంచులలో): 1.5
ఎత్తు (mm): 85.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.35
మెటీరియల్: నిర్మాణ ఉక్కు
బరువు (కిలోలు): 5.795
బరువు (lb): 12.78
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 397-6731కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

424B 424B HD 424B2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది