Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్

Cat® స్థూపాకార రోలర్ బేరింగ్ (లోపలి రేస్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్
3B-3969: 55 మి.మీ. అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ అంతర్గత రేస్

Cat® స్థూపాకార రోలర్ బేరింగ్ (లోపలి రేస్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3B-3969 కోసం లక్షణాలు
మెటీరియల్: అల్లాయ్ స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3B-3969కి అనుకూల మోడల్‌లు

గ్రాపుల్

518 120C 125C

బూమ్

120C

ట్రాక్ లోడర్

977H 941B 933 931C II 931 955C 931B 935C 951C 955H 931C 951B 955K 955L 941 935B 935C II

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4C III D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D4D D4E D4E SR D5C D3C II D3C III

బుల్డోజర్

D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P 977A D5C PAT 4A

వీల్ స్కిడ్డర్

518

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

128 129 143 140

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

527 D5HTSK II

బ్యాక్‌హో

931 D3

కేబుల్ కంట్రోల్

129

రిప్పర్

3 4

వించ్

53 518

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది