హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్

ఇంచు, ఎండ్ టైప్: మీటెర్‌డ్ ఎండ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్
3B-4622: 2 1/4" కాటర్ పిన్

ఇంచు, ఎండ్ టైప్: మీటెర్‌డ్ ఎండ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3B-4622 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కోటర్ ఎండ్ రకం: మిటెర్డ్ ఎండ్ (ముగింపు)
పిన్ రకం: కాటర్ పిన్స్
మెటీరియల్: జింక్ ప్లేటెడ్ స్టీల్,జింక్ ప్లేటెడ్ స్టీల్
పిన్ వ్యాసం - A (ఇంచులలో): 1/8
పిన్ పొడవు - B (ఇంచులలో): 2 1/4
Pin Length (in): 2.25
Retaining Pin Type: Cotter Hair
Wire or Pin Diameter (mm): 3.17
Wire or Pin Diameter (in): 0.125
Pin Length (mm): 57.15
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3B-4622కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

992B 930R 930T 992

ట్రాక్ లోడర్

977D 955C

వీల్ స్కిడ్డర్

518 528

మోటార్ గ్రేడర్

140B 120 12F 12E 16G 140 14G 14E

ట్రక్ ఇంజిన్

1693

ట్రాక్టర్

768B

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

16G

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RR-250 RR-250B

కేబుల్ కంట్రోల్

29 127 128 25 24

వీల్ డోజర్

834 824B

ట్రక్

769 769B

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D337F D397D D364 D315 D379A D379B D375D D326F D398A D398B

వీల్ ట్రాక్టర్

627 621 623 627B 623B 637 651B 631C 641 621B 633C 657B 621R 651 641B 657

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7F D9G DEUCE 30/30

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-250C

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

D398 D342 D343 D398B D379 D379B

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

44

టెలీహ్యాండ్లర్‌

TH62 TH63 TH82

సాయిల్ స్టెబిలైజర్

SS-250 SS-250B

వీల్ స్క్రాపర్‌

657 613C 651

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

910

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది