Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుగ్యాస్కెట్‌లు3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుగ్యాస్కెట్‌లు3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్

Cat® 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్
3B-4674: 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్కెట్

Cat® 0.031" మందపాటి ఎగ్జాస్ట్ గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3B-4674 కోసం లక్షణాలు
Material: Rubber Gasket Gasket
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3B-4674కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

621 666 641 651 657

వీల్-రకం గల లోడర్

980 988

పైపు లేయర్

583H 561B 594

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977D 977H 977K 955C 955H 955K

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D4D D8H D9E D9G 977A

మోటార్ గ్రేడర్

16 12E

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D315 D375D D326F D342C D342 D343

వీల్ డోజర్

834 824B 824

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D320A D398 D353C D353E D353D D342 D343 D342C D398B D379 D379B G398 G379A G342C G379

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది